Um im hart umkämpften globalen Markt bestehen zu können, sind optimierte Abläufe für Endanwender ein Weg zur höheren betrieblichen Effizienz, ohne dabei die Qualität oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Da die Nahrungsmittelindustrie verderbliche Produkte verarbeitet, sind kurze Verarbeitungszeiten notwendig.
Hier bieten technologische Neuerungen wie RFID, integrierte Videokameras oder Metalldetektoren den Endanwendern Möglichkeiten, ihre Fertigungs- und Verarbeitungsvorgänge effizienter zu gestalten. B&R unterstützt Sie bei der nahtlosen Integration dieser Technologien mit den neuesten Entwicklungen aus der Automatisierung. Lösungen basierend auf internationalen Standards und bewährte Verfahren des Produktions-Controlling ermöglichen flexible, hoch verfügbare und effiziente Maschinen und Anlagen.
B&R hat die passende Lösung für:
Integrierte Bildverarbeitung
Das Prozessleitsystem APROL ermöglicht die Integration der visuellen Prozessprüfung sowie schnelle Reaktionen auf relevante Ereignisse. Zu den Möglichkeiten der Datenverarbeitung gehören auch zusätzlich erfasste und ausgewertete Daten, wie zum Beispiel Temperaturmesswerte.
Produktions-Controlling
APROL erfasst Prozessdaten, verwaltet Prozessrezepte, verwendet Techniken zur Energie- und Prozesssteuerung und lässt Sie damit genau wissen, wann eine Komponente ausgetauscht werden sollte.
Komponenten in Lebensmittelqualität
Die Edelstahlkomponenten von B&R sind optimal auf die Bedürfnisse der Fertigungsumgebungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie abgestimmt, wo sie nicht nur mit Zuckerstaub und Schokolade, sondern auch mit aggressiven Nahrungs- und ätzenden Reinigungsmitteln in Berührung kommen.
Visualisierungssoftware gemäß CFR 21, Teil 11
B&R bietet eine Visualisierungssoftware gemäß CFR 21, Teil 11 an. Er ermöglicht Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller an der Fertigungslinie ausgeführten Aktionen.
Servoantriebe in IP65
Abfüllanlagen, die mit dem dezentralen Antriebssystem ACOPOSremote betrieben werden, sind ausfallsicher, effizient und flexibel – unabhängig von der Kombination aus Produkt und Behälter.
Sicherheitsmodule
Die Sicherheitsmodule von B&R eignen sich bei erhöhten Sicherheitsanforderungen bei Abläufen mit menschlicher Interaktion, wie zum Beispiel während einer Inbetriebnahme oder dem Reinigen einer Anlage. Die ins Netzwerk integrierte Kommunikation von openSAFETY ermöglicht intelligente, flexible und effiziente Lösungen mit geringer Verdrahtung und einfacher Diagnose.