Mit Windows Betriebssystemen bietet B&R den Standard der PC-Welt auch für Steuerungen und Visualisierungen an. Zur Auswahl stehen Windows 10 IoT Enterprise und Windows 7 sowie die modularen Varianten für den Embedded Einsatz.
Als Linux oder GNU/Linux werden in der Regel freie, unix-ähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme bezeichnet, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren. Die weite, auch kommerzielle Verbreitung wurde ab 1992 durch die Lizenzierung des Linux-Kernels unter der GPL ermöglicht.
Mit Terminal OS bietet B&R ein Embedded Betriebssystem für Panel PCs, die als Bedienoberfläche für anspruchsvolle webbasierte HMI Anwendungen dient. Die leistungsstarken Intel Core-i Prozessoren ermöglichen ein vielseitiges, dynamisches, webbasiertes HMI und eignen sich in Kombination mit der eleganten Glasfront der Multitouch Panels für das High-End-Maschinendesign bis zu 24" Diagonalen. Terminal OS bietet die gleichen Funktionen wie die Power Panel der T-Serie, einschließlich der einfachen Konfiguration über Serviceseiten, aber mit mehr Leistung auf Basis der Intel Core-i Prozessoren.
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Windows Embedded Standard 7
Linux für B&R 12
Linux für B&R 10
Terminal OS
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 IoT Enterprise bietet die optimale Grundlage für industrielle Anwendungen. IoT steht für Internet of Things. Die umfassende Connectivity von Geräten steht im Vordergrund. Windows 10 IoT Enterprise stellt die Vollversion von Windows 10 mit erweiterten Sicherheits- und Sperrmechanismen dar. Es bildet die ideale Grundlage für Visualisierungen mit Touch-Funktionen und bietet zahlreiche weitere Möglichkeiten, das System sicher zu gestalten.
B&R unterstützt Windows 10 IoT Enterprise für 64-Bit-Systeme. Das System ist auf industrielle Anwendungen zugeschnitten und kombiniert Embedded-Systemeigenschaften mit zusätzlichen Lockdown-Funktionen, um Industrie-PCs sicherer zu gestalten. Das System setzt hierzu auf dem vollständigen Windows 10 auf, sodass alle Anwendungen und Treiber kompatibel sind. So wird eine optimale Touch-Unterstützung als Basis für eine intuitive Benutzerführung geboten.
Geräte individuell konfigurieren
Die Lockdown-Funktionen in Windows 10 IoT Enterprise ermöglichen es, das Gerät individuell zu konfigurieren und gleichzeitig das System sicherer zu gestalten. So können bestimmte Funktionen im Betriebssystem gesperrt werden. Die Unified-Write-Filter-Funktionen hat Microsoft von Windows Embedded Standard 7 und Windows 8 übernommen.
Sie bestehen aus Write Filter, File-based Write Filter und Registry Filter. Damit kann ein Flash-Speicher zum Beispiel ausschließlich für den Lesezugriff konfiguriert werden. Zudem kann nur auf bestimmte Registrierungsschlüssel zugegriffen werden. Etwaige Änderungen an der Registry werden auf den Arbeitsspeicher umgeleitet. Es ist sichergestellt, dass das System nach einem Neustart immer mit den gleichen Einstellungen startet. Vorhandene Datenträger wie SSD oder CFast lassen sich vor Schreibzugriffen schützen.
Unterstützte Sprachen in Windows 10
Windows 10 IoT Enterprise ist - wie die Vorgängerversionen Windows 7 Ultimate und Windows 8.1 Industry - multilingual ausgelegt und deckt zahlreiche Sprachen inklusive arabischer und chinesischer Zeichensatze ab.
Arabisch | Holländisch | Russisch |
Bulgarisch | Italienisch | Schwedisch |
Chinesisch | Japanisch | Serbisch |
Dänisch | Koreanisch | Slowakisch |
Deutsch | Kroatisch | Slowenisch |
Englisch | Lettisch | Spanisch |
Estnisch | Litauisch | Tschechisch |
Finnisch | Norwegisch | Thailändisch |
Französisch | Polnisch | Türkisch |
Griechisch | Portugisisch | Ukrainisch |
Hebräisch | Rumänisch | Ungarisch |
Windows Embedded Standard 7
Das Pendant zu Windows Embedded Standard 2009 heißt Windows Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von Automation PC 810, Panel PC 800 und Power Panel 500. Windows Embedded Standard 7 beinhaltet neben Features, die auch in Windows 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot.
Windows Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows Embedded Standard 7 kann in genau einer Sprachversion geliefert werden, während Windows Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt. Bei Windows Embedded Standard 7 hat Microsoft auch beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossenen Laufwerken installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann auch so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten. Damit werden auch anspruchvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.
Linux für B&R
Das von B&R erstellte Linux basiert auf der jeweiligen Debian-Version und beinhaltet bereits alle für das Gerät notwendigen Treiber. Damit kann es ohne weiteren Aufwand sofort eingesetzt werden.
Terminal OS
Terminal OS ist ein neues Embedded Betriebssystem für Panel PCs. Mit Terminal OS können Panel PCs ähnlich wie die Power Panel der T-Serie eingesetzt werden, einschließlich der Konfiguration über Serviceseiten.