Additive Fertigung: Eine Branche im Umbruch
Additive Fertigung ist eine junge Branche, die sich in einer herausfordernden und spannenden Übergangsphase befindet. Während bisher der Schwerpunkt in der Fertigung von Prototypen gelegen ist, wird der nächste große Wachstumsschritt der Branche die industrialisierte Serienproduktion im 24/7-Betrieb sein.
Dieser große Schritt bringt neue Herausforderungen für die Branche im Hinblick auf Standardisierung, Zertifizierung, Qualität und Lifecycle-Management.
Automatisierungspartner für den gesamten Lebenszyklus
Die Fortschritte in der additiven Fertigungstechnologie haben meist einen prozesstechnischen Hintergrund. Dieser prozesstechnische Fokus ist die Stärke und die Kernkompetenz vieler Hersteller von 3D-Druckermaschinen.
Die jahrzehntelange Erfahrung von B&R in der Automatisierung von Serienmaschinen ist eine perfekte Ergänzung. Wir machen Ihre Maschinen fit für die Anforderungen im 24/7-Serieneinsatz.
Produkte und Lösungsportfolio
B&R bietet vollständige Automatisierungslösungen für den gesamten Maschinenbaumarkt und die additive Fertigung an. Steuerungen, I/O-Systeme, Industrie-PCs, Antriebe, Motoren, Visualisierungen, Sicherheitstechnik, Machine Vision und Roboter sind nahtlos in unsere Entwicklungsumgebung Automation Studio integriert. Die Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht eine beispiellose Performance und Qualität, die unseren Kunden – in Verbindung mit spezifischen Technologien – im 3D-Druck-Maschinenbau einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.