Pour rester compétitifs sur des marchés mondiaux convoités, les utilisateurs finaux cherchent à accroître leur efficacité opérationnelle sans compromettre la qualité ni la sécurité. L'optimisation des process constitue un moyen d'y parvenir. Dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, la nature périssable des produits nécessite des temps de fabrication et de transformation réduits.
Les avancées technologiques telles que la RFID, les caméras intégrées et les systèmes de détection de métaux ouvrent aux utilisateurs finaux des perspectives prometteuses pour la simplification de leurs processus de fabrication et de transformation. Tirant profit des toutes dernières avancées dans les domaines de l'automatisation et du contrôle, B&R propose des solutions permettant une intégration sans faille de ces technologies. Basées sur des standards internationaux et sur des méthodes de production et contrôle éprouvées, les solutions B&R accroissent la flexibilité, la disponibilité et l'efficacité des machines et des installations.
B&R a la solution optimale pour :
Traitement d'images intégré
APROL permet l'intégration de l'inspection visuelle des process ainsi que des réactions rapides et pertinentes. Outre les données de process, les différentes possibilités de traitement de données qu'offre APROL incluent également d'autres données mesurées et analysées comme les relevés de température.
Contrôle de la production
APROL collecte les données de process, gère les recettes et met en œuvre des techniques de gestion d'énergie et de process. il est ainsi possible de savoir exactement à quel moment un composant doit être remplacé.
Composants adaptés à l'agroalimentaire
Les composants en acier inoxydable de B&R sont parfaitement adaptés aux environnements de production alimentaire où ils sont exposés non seulement aux poussières de sucre et au chocolat, mais aussi à des aliments agressifs et et des détergents corrosifs.
Visualisation conforme à la réglementation CFR 21, Part 11
B&R propose un composant mapp spécifique pour la réglementation CFR 21, Part 11. Ce composant assure la transparence et la traçabilité de toutes les actions réalisées sur la ligne.
Servo-entraînements avec protection IP65
Quelle que soit la combinaison produit-contenant, les lignes de remplissage utilisant les servo-entraînements décentralisés ACOPOSremote sont particulièrement fiables, efficaces et flexibles.
Modules de sécurité
Les modules de sécurité de B&R sont absolument fiables. Ils permettent notamment de satisfaire les exigences de sécurité qu'implique une intervention humaine lors, par exemple, d'une opération de mise en service ou de nettoyage. La communication intégrée au réseau d'automatismes
via openSAFETY permet de bénéficier de solutions plus intelligentes, plus flexibles et plus efficaces, le tout avec un câblage réduit et un diagnostic simplifié.