所有Automation Panel都支持USB。USB信号通过带DVI link的单独电缆传输( USB不是DVI标准的一部分),USB完全集成在SDL中。所有Automation Panel都配备有USB hub,每个hub提供最多3个USB端口。USB外围设备如CD-ROM驱动器,USB闪存驱动器或键盘都可以轻松地连接到操作单元上。无需进入配电柜。Automation PC也可以通过USB引导。若连接两个显示设备,USB最大连接长度为30 m。若连接长度超过30 m,那么USB只能连接一个显示设备。在这种情况下,最大连接距离是40 m。