Tous les Automation Panel supportent l'USB. L'USB ne faisant pas partie du standard DVI, la liaison DVI nécessite de transférer les signaux USB avec un câble distinct. En revanche, l'USB est entièrement intégré au SDL. Tous les Automation Panel sont équipés d'un hub USB incluant jusqu'à trois ports USB. Les périphériques USB comme les lecteurs de CD-ROM, les clés USB ou les claviers peuvent être facilement connectés à l'unité de commande. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un accès à l'armoire électrique. Les Automation PCs peuvent être également démarrés via l'USB. L'USB est supporté sur les deux premiers écrans si le segment ne dépasse pas 30 m. Si le segment est plus long, l'USB n'est supporté que sur un seul écran. La longueur de segment maximale autorisée est alors de 40 m.