为了在激烈的全球竞争中胜出,终端用户已经转向过程改进,以此作为在不影响质量和安全的情况下,最大限度地提高运营效率的一种方式。在食品行业中,产品所固有的易腐性对于减少浪费和缩短交货期提出了更高要求。

像RFID、集成摄像头和金属检测系统这样的技术进步,为终端用户提供了精简其制造和加工业务的新机会。贝加莱可以帮助将这种技术进步无缝集成到自动化和控制中。遵循国际标准和成熟的生产管理控制方法可以确保贝加莱解决方案的柔性、高可用性和高效性。

贝加莱拥有完美的解决方案:

集成图像处理
APROL可以使视觉过程检测与相关事件的快速响应相结合。数据处理选项的范围还包括其它测量和分析数据,如温度读数。

生产管理控制
通过收集过程信息、管理过程配方以及实施能源和过程管理技术,APROL可以帮助您准确了解何时更换每个组件。

食品级组件
贝加莱的不锈钢组件非常适合食品饮料生产环境的独特要求,不仅可以接触糖粉和巧克力,而且还可以暴露于腐蚀性食品和清洁液。

符合CFR 21, Part 11标准的HMI软件
贝加莱提供了一个符合CFR 21, Part 11标准的mapp组件。它可以确保在生产线上执行的所有操作透明且可追溯。

IP65防护等级的伺服驱动器
无论是哪种产品和容器组合 – 使用ACOPOSremote伺服驱动器的灌装线故障更少,效率更高,柔性更好。

安全模块
贝加莱的安全模块绝对可靠,装备精良,可以满足人机交互的安全要求,例如在安装和清洗期间。网络集成openSAFETY通信可以提供更智能、更柔性和更高效的解决方案,减少布线,并简化故障排查。

请选择国家和语言

B&R Logo