Il display e le interfacce assicurano la flessibilità
Il Power Panel 65 offre la massima flessibilità grazie a due tipi di display con le stesse dimensioni di installazione, vale a dire un modello da 5,7" con touch screen (ma nessun tasto funzione) e un modello da 3,5" con touch screen e 30 tasti funzione. Il Power Panel 65 è equipaggiato con 2 interfacce USB e una porta Fast Ethernet per lo scambio di dati con sistemi di livello più elevato, ed è inoltre disponibile con opzioni di interfaccia X2X Link o POWERLINK integrate per il collegamento di moduli di I/O e azionamenti remoti. È possibile espandere ulteriormente tali sistemi con interfacce RS232/RS485, bus CAN e slave PROFIBUS DP, in modo da soddisfare qualunque requisito.
Ideale per applicazioni multi-asse
Il Power Panel 65 è dotato di un potente processore Geode LX800 a 500 MHz, ed è pertanto il sistema ideale per le applicazioni multi-asse che richiedono prestazioni di calcolo elevate ma dispongono di uno spazio limitato nel quadro elettrico.