B&R offre soluzioni per tutti i tipi di confezionatrici, da quelle per il packaging primario e secondario a quelle end-of-line. Affrontiamo i requisiti specifici dei clienti, sostenendoli nel conseguimento di nuovi standard di flessibilità, produttività ed efficienza della tecnologia di packaging. B&R aiuta i clienti a creare macchine adattative che offrono vantaggi competitivi reali.
1. Perché occorrono macchine adattative?
Scopri i modi in cui le confezionatrici adattative riescono a supportare in modo automatico e al volo i nuovi prodotti.
- 4 nuove sfide
- Maggiore variabilità delle dimensioni dei lotti
- Minore durata del ciclo di vita dei prodotti
- Imprevedibilità delle fluttuazioni della domanda
- Proliferazione dei prodotti
La soluzione per padroneggiare tali sfide esiste già:
2. In quali modi B&R è un fattore abilitante per la realizzazione di macchine adattative?
1) Tecnologia dei binari
La tecnologia dei binari di B&R consente di movimentare in modo più efficiente i prodotti lungo le linee di produzione, migliorando allo stesso tempo la qualità. Il controllo indipendente di ciascun prodotto migliora la flessibilità e la produttività delle linee di produzione. I movimenti dei prodotti possono essere configurati individualmente, comprese caratteristiche quali velocità e accelerazioni variabili e operazioni di formazione e separazione dei lotti.
La tecnologia dei binari consente di produrre anche i lotti più piccoli con la velocità e le economie di scala della produzione in serie. Questo esempio mostra come eseguire un imbottigliamento altamente personalizzato senza lunghi tempi di riconfigurazione o costi di stoccaggio elevati.
2) Levitazione magnetica
La soluzione ACOPOS 6D di B&R movimenta in modo libero i prodotti in uno spazio di produzione aperto, aprendo nuovi orizzonti di flessibilità nel packaging. Consente di sollevare, abbassare, pesare, inclinare e ruotare ciascun prodotto mentre segue il suo percorso personalizzato all'interno del sistema.
Quest'ultimo permette di realizzare riconfigurazioni istantanee, produzioni redditizie di piccoli lotti, ingombri minimi e personalizzazioni di massa sul piano di produzione. ACOPOS 6D elimina ogni attrito, usura e contaminazione, ed è pertanto ideale per la movimentazione dei prodotti negli ambienti rigorosamente controllati dei settori farmaceutico e alimentare, comprese le camere bianche.
3) Robotica integrata
Con la robotica B&R incentrata sulle macchine (Machine-Centric Robotics), il controllo dei robot è una funzione software integrata nel sistema di controllo delle macchine, a garanzia del funzionamento rigorosamente sincronizzato richiesto dalle applicazioni di prelievo, confezionamento e pallettizzazione.
Questo esempio mostra una macchina che introduce confezioni primarie o prodotti non confezionati in cartoni Tri-seal con riconfigurazioni al volo:
4) Visione artificiale integrata
B&R dispone inoltre di un sistema di visione ad alte prestazioni facile da implementare, integrato nella rete e nel sistema di controllo delle macchine.
Questo esempio mostra la lettura dei dati di misurazione provenienti dalle unità di fustellatura e l'uso dei medesimi in real-time per correggere i processi e migliorare la qualità dei prodotti.
5) HMI intuitiva e intelligente
B&R fornisce una soluzione completa di hardware e software HMI per un'utilizzabilità ottimale in ogni ambiente di packaging.
Questo esempio mostra il modo in cui la tecnologia web supporta un'HMI potente e intuitiva su qualunque schermo risulti più pratico.
6) Portafoglio scalabile e uniforme
Il cuore della macchina è costituito da un sistema scalabile uniforme in cui B&R ha integrato lo sviluppo e l'uso di ogni movimento, logica, HMI, sicurezza, robotica, trasporto dei prodotti, come pure di tutti gli altri aspetti dell'automazione.
Questo esempio mostra il modo in cui la tecnologia B&R consente di raggiungere prestazioni all'avanguardia con tempi di commercializzazione brevi.
7) Sicurezza integrata
B&R consente di sostituire la sicurezza cablata con un controllo di movimento programmabile con sicurezza integrata. Invece di effettuare uno spegnimento di emergenza completo, la macchina si porta in una modalità sicura e prosegue la produzione. Questo esempio mostra il livello di sicurezza che è possibile conseguire per una macchina imbottigliatrice.
8) Soluzioni IoT industriali
B&R è un fattore abilitante di soluzioni IoT industriali in grado di migliorare le prestazioni delle linee di confezionamento. Essa offre funzioni per analisi dei dati in real-time e storici e soluzioni di business intelligence.
3. Quali vantaggi competitivi è possibile ottenere?
B&R è un pioniere delle soluzioni di automazione innovative e avveniristiche che consentono ai costruttori e agli utilizzatori delle macchine di conseguire l'eccellenza operativa. I clienti possono pertanto avvalersi dell’esperienza e delle competenze di B&R per raggiungere il successo nell’industria del packaging:
Grazie ai collegamenti TSN con architettura unificata OPC UA, i costruttori di macchine dispongono finalmente di una soluzione agnostica rispetto al fornitore per le comunicazioni tra le macchine e per quelle tra i dispositivi e il cloud, a garanzia di una sincronizzazione più efficace delle linee di produzione.
Grazie a una flessibilità senza precedenti, le macchine adattative consentono di padroneggiare le sfide derivanti dalla proliferazione dei prodotti, dalla personalizzazione di massa, dalle fluttuazioni della domanda e dalla costante riduzione della durata dei cicli di vita dei prodotti. La flessibilità sostiene l'adattabilità, rendendo i cicli brevi quasi altrettanto efficienti delle produzioni su larga scala.
Un'architettura unificata consente di implementare tutte le funzioni di controllo su un'unica piattaforma. Tali funzioni includono logica, movimento, HMI, sicurezza, robotica, monitoraggio, visione, manutenzione e acquisizione dei dati.
Il termine 'unificato' indica la disponibilità di un unico ambiente per le attività di sviluppo, utilizzo, assistenza e modifica. Esso denota inoltre l'uso di una singola applicazione unificata e lanciata su un unico sistema di controllo e una singola rete in real-time spinto.
I costruttori e gli utenti delle macchine beneficiano di un ambiente di programmazione e sviluppo coerente, che comprende i sistemi robotici, di visione e di binari. La possibilità di utilizzare lo stesso codice su qualunque piattaforma hardware, dai PLC più piccoli a quelli industriali di punta, garantisce investimenti future-proof.
B&R ha introdotto per la prima volta la sua tecnologia per applicazioni modulari mapp quasi dieci anni fa, e da allora continua a svilupparla basandosi su tali concetti fondanti. L'idea consiste nel sostituire una programmazione complessa con una configurazione semplice, nel rendere più modulare il software e nello snellire il rispetto delle principali norme del settore.
Componenti software pronti all'uso per tutti gli aspetti dell'automazione, compresa una serie progettata specificamente per le applicazioni di packaging, aiutano i costruttori di macchine ad accelerare le attività ingegneristiche e di sviluppo.
La piattaforma di automazione B&R dispone di una funzione integrata, nota come digital twin, che consente di simulare in modo dettagliato le prestazioni future di un nuovo progetto e l'influenza delle varie opzioni sulla produzione. I digital twin sono essenziali per lo sviluppo efficiente del software e la messa in servizio virtuale delle macchine.
Senza alcuna attività aggiuntiva, è inoltre possibile visualizzare il modello della macchina utilizzando visori per realtà virtuale o aumentata. La realtà aumentata offre l'ulteriore vantaggio di consentire la visualizzazione del modello in loco e nell'ambiente reale.
4. Quali aziende di packaging si affidano a B&R?
Referenze
Scopri cosa dicono della loro esperienza con B&R i suoi numerosi clienti del settore del packaging.
Standard nell’industria del packaging
B&R è un membro attivo delle principali organizzazioni mondiali per la standardizzazione della tecnologia di produzione, fra cui OMAC e Weihenstephan. Offre una gamma completa di soluzioni software per l'implementazione a livello internazionale degli standard nel settore del packaging, per la conformità allo standard PackML di OMAC e alla norma FDA Parte 11.
Scopri in quali modi B&R è un fattore abilitante dell'eccellenza operativa
Riduzione del costo totale di esercizio
Le nuove soluzioni in via di implementazione nel quadro di Industry 4.0 e dell’Internet delle cose industriale (IIoT) promettono di ridurre il costo totale di esercizio (TCO) semplificando l'uso e la manutenzione dei macchinari.