Ideal para aplicações com múltiplos eixos
O PP65 é especialmente adequado para aplicações multi-eixos que exigem muita potência de computação, mas aonde há limitação de espaço dentro do painel de controle.
O PP65 é equipado com um poderos processador Geode LX800 com 500 MHz de frequência de clock. Com esse poder de computação, o PP65 fornece um desempenho que anteriormente só era alcançado pelo PP400. Portanto, o PP65 é especialmente adequado para aplicações multi-eixo que exigem muita potência de computação, mas aonde há limitação de espaço dentro do painel de controle. Esse painel tem as mesmas dimensões compactas da PP45.
Power Panel 65
Módulos de interface
Tiras de legenda
O display e as interfaces fornecem flexibilidade
O PP65 está disponível com dois tipos diferentes de display com idênticas dimensões de instalação. Um modelo com uma tela de 5,7", sensível ao toque e sem teclas de funções, e outro modelo com uma tela de 3,5", sensível ao toque e com até 30 teclas de funções; permitem implementações flexíveis de máquinas. O PP65 é equipado com 2 portas USB e 1 Ethernet rápida, para troca de dados com sistemas de alto nível. O PP65 está disponível com as opções interfaces integradas X2X ou POWERLINK, para a conexão de I/O remoto e drives. Esses dispositivos podem ainda ser estendidos com interfaces RS485/232, CAN e PROFIBUS DP escravo, dependendo dos requisitos.