Automation Studio viene utilizzato per configurare e programmare tutti i componenti di controllo B&R. Fra gli argomenti principali trattati troviamo una panoramica dei diversi gruppi di prodotti, la messa in servizio iniziale dei sistemi di controllo, la comprensione delle funzioni dell'ambiente di runtime e la conoscenza delle opzioni di configurazione e diagnostica integrate.
Questo seminario è propedeutico per molti seminari successivi.
Requisiti | Durata | Codice corso |
---|---|---|
Formazione tecnica di base | 2 giorni | SEM210.2 |
Obiettivi e contenuto
- Presentazione di B&R
- Filosofia e prodotti di B&R
- Lavorare con Automation Studio
- Uso dell’Help integrato
- Installazione iniziale di un controllore
- Creazione di un collegamento online con il controllore
- Sviluppo della configurazione hardware
- Lavorare con gli editor di testi e le tabelle
- Funzioni e opzioni di Automation RuntimeAutomation Runtime è il sistema operativo installato su tutti i sistemi di controllo B&R.
- Opzioni di configurazione di Automation Runtime
- Comportamento di avvio e runtime del controllore
- Uso delle opzioni di diagnostica integrate
- Panoramica dei linguaggi di programmazione disponibili
Descrizione | Codice corso | |
---|---|---|
TM210 – Lavorare con Automation Studio | TM210TRE.30-GER TM210TRE.30-ENG | |
TM213 – Automation Runtime | TM213TRE.30-GER TM213TRE.30-ENG | |
TM223 – Diagnostica in Automation Studio | TM223TRE.30-ENG TM223TRE.30-ENG |