Interface de communication CAN
7CX408.50-1 | 7CX436.50-1 | |
---|---|---|
Interface de communication | CAN | CAN |
Entrées digitales 24 Vcc | (16) | (8) |
Sorties digitales 24 Vcc | (16) | (8) |
Entrées analogiques | - | (4) |
Sorties analogiques | - | 4 |
Jauge de déplacement / Potentiomètre | - | - |
Jauge de contraintes pont complet | - | - |
Codeur absolu SSI 5 V ou codeur incrémental ABR 5 V, | - | - |
Mesure de température | - | (2) |
Compteur d'événements | (2) | (2) |
Codeurs incrémentaux | (1) | (1) |
Mesure de porte | (1) | (1) |
Mesure de période et fréquence | (1) | (1) |
Sortie PWM | (2) | (2) |
Fonction comparateur | - | - |
Page |
Interface de communication X2X Link
7XX408.50-1 | 7XX410.50-1 | 7XX412.50-1 | 7XX415.50-K02 | 7XX426.50-1 | 7XX436.50-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interface de communication | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X |
Entrées digitales 24 Vcc | (16) | 3 | - | (16) | (8) | (8) |
Sorties digitales 24 Vcc | (16) | - | 16 | 8 | 8 | 8 |
Entrées analogiques | - | - | (2) | - | 1 | (4) |
Sorties analogiques | - | 3 | - | - | 3 | 4 |
Jauge de déplacement / Potentiomètre | - | - | - | - | 4 | - |
Jauge de contraintes pont complet | - | - | - | 2 | - | - |
Codeur absolu SSI 5 V ou codeur incrémental ABR 5 V, | - | 3 | - | - | - | - |
Mesure de température | - | - | (8) | - | - | (2) |
Compteur d'événements | (2) | - | - | (3) | (2) | (2) |
Codeurs incrémentaux | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Mesure de porte | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Mesure de période et fréquence | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Sortie PWM | (2) | - | - | - | - | - |
Fonction comparateur | - | - | - | - | √ | √ |
Page |