Interface de comunicación CAN
7CX408.50-1 | 7CX436.50-1 | |
---|---|---|
Interface de comunicación | CAN | CAN |
Entradas digitales de 24 VCC | (16) | (8) |
Salidas digitales de 24 VCC | (16) | (8) |
Entradas analógicas | - | (4) |
Salidas analógicas | - | 4 |
Galga extensiométrica/potenciómetro | - | - |
Galga extensiométrica de puente completo | - | - |
Encoder absoluto SSI de 5 V o encoder incremental ABR de 5 V, | - | - |
Medición de temperatura | - | (2) |
Contador de eventos | (2) | (2) |
Encoders incrementales | (1) | (1) |
Medición de la puerta | (1) | (1) |
Medición de frecuencia y periodo | (1) | (1) |
Salida PWM | (2) | (2) |
Función de comparador | - | - |
Página |
Interface de comunicación X2X Link
7XX408.50-1 | 7XX410.50-1 | 7XX412.50-1 | 7XX415.50-K02 | 7XX426.50-1 | 7XX436.50-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interface de comunicación | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X |
Entradas digitales de 24 VCC | (16) | 3 | - | (16) | (8) | (8) |
Salidas digitales de 24 VCC | (16) | - | 16 | 8 | 8 | 8 |
Entradas analógicas | - | - | (2) | - | 1 | (4) |
Salidas analógicas | - | 3 | - | - | 3 | 4 |
Galga extensiométrica/potenciómetro | - | - | - | - | 4 | - |
Galga extensiométrica de puente completo | - | - | - | 2 | - | - |
Encoder absoluto SSI de 5 V o encoder incremental ABR de 5 V, | - | 3 | - | - | - | - |
Medición de temperatura | - | - | (8) | - | - | (2) |
Contador de eventos | (2) | - | - | (3) | (2) | (2) |
Encoders incrementales | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Medición de la puerta | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Medición de frecuencia y periodo | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Salida PWM | (2) | - | - | - | - | - |
Función de comparador | - | - | - | - | √ | √ |
Página |