Kommunikationsschnittstelle CAN
7CX408.50-1 | 7CX436.50-1 | |
---|---|---|
Kommunikationsschnittstelle | CAN | CAN |
Digitale Eingänge 24 VDC | (16) | (8) |
Digitale Ausgänge 24 VDC | (16) | (8) |
Analoge Eingänge | - | (4) |
Analoge Ausgänge | - | 4 |
Wegaufnehmer / Potentiometer | - | - |
DMS Vollbrücke | - | - |
SSI Absolutgeber 5 V bzw. Inkrementalgeber 5 V | - | - |
Temperaturmessung | - | (2) |
Ereigniszähler | (2) | (2) |
Inkrementalgeber | (1) | (1) |
Torzeitmessung | (1) | (1) |
Periodendauer- bzw. Frequenzmessung | (1) | (1) |
PWM Ausgang | (2) | (2) |
Komparator Funktion | - | - |
Seite |
Kommunikationsschnittstelle X2X Link
7XX408.50-1 | 7XX410.50-1 | 7XX412.50-1 | 7XX415.50-K02 | 7XX426.50-1 | 7XX436.50-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikationsschnittstelle | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X | X2X |
Digitale Eingänge 24 VDC | (16) | 3 | - | (16) | (8) | (8) |
Digitale Ausgänge 24 VDC | (16) | - | 16 | 8 | 8 | 8 |
Analoge Eingänge | - | - | (2) | - | 1 | (4) |
Analoge Ausgänge | - | 3 | - | - | 3 | 4 |
Wegaufnehmer / Potentiometer | - | - | - | - | 4 | - |
DMS Vollbrücke | - | - | - | 2 | - | - |
SSI Absolutgeber 5 V bzw. Inkrementalgeber 5 V | - | 3 | - | - | - | - |
Temperaturmessung | - | - | (8) | - | - | (2) |
Ereigniszähler | (2) | - | - | (3) | (2) | (2) |
Inkrementalgeber | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Torzeitmessung | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
Periodendauer- bzw. Frequenzmessung | (1) | - | - | (1) | (1) | (1) |
PWM Ausgang | (2) | - | - | - | - | - |
Komparator Funktion | - | - | - | - | √ | √ |
Seite |