Beschreibung

Die integrierte Sicherheitstechnik bietet, gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik, erhebliche Vorteile. Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Sicherheitstechnik in der Maschine stehen hier im Vordergrund.

B&R hat seine Sicherheitstechnik nun vollständig in den Technologiebaukasten mapp Technology integriert. Mit mapp Safety wird die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen wesentlich erleichtert. Zudem ist mapp Safety automatisch mit anderen mapp-Komponenten, wie dem Benutzer-Rollen-System oder dem Audit-System, vernetzt.

  • Einführung "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety Konzept
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNERDer SafeDESIGNER ist der Teil von Automation Studio, in dem die sicherheitstechnische Applikation und ihre Konfiguration erstellt wird.
  • Sicherheitstechnische Prinzipien
  • Kennenlernen der Sicherheitsfunktionen
  • Berechnung der sicheren Reaktionszeit
  • Programmieren einfacher Sicherheitsapplikationen
  • Integration der Sicherheitsapplikation in die funktionale Applikation
  • Inbetriebnahme und Testen einer Sicherheitsapplikation

Bereitgestellte Unterlagen

TM515 – Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Lernziele und Inhalte

  • mapp Safety Konzept
  • Installation, Lizenzierung und Hilfe
  • Konzept einer Beispielanwendung
  • Erstellung des ersten mapp Safety Projekts
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNER
  • Implementierung der Beispielanwendung
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Bedienung mapp Safety Visualisierung
  • Sichere Maschinenoptionen
  • Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen
  • TM515TRE.472-GER
  • TM515TRE.472-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bestellnummer

SEM515.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 03.06.2024
Beginn: 09:30


Bis: 04.06.2024
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Italienisch