Popis

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain.

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to design, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

  • Introduction "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety Konzept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
  • Safety principles
  • Working with safety functions
  • Calculating the safety response time
  • Programming simple safety applications
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application

Poskytnuté dokumenty

TM515 – Programming and commissioning safety applications with mapp Safety

TM515 - Programming and commissioning safety applications with mapp Safety

Learning objectives and content

  • mapp Safety concept
  • Installation, licensing and help documentation
  • Understanding how a sample application works
  • Creating the initial mapp Safety project
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuration of the safety application in SafeDESIGNER
  • Implementing a sample application
  • Installation and commissioning
  • Operating a mapp Safety HMI application
  • Safe machine options
  • Service and diagnostics of safety applications
  • TM515TRE.472-GER
  • TM515TRE.472-ENG

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM515.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Itálie

Organizer

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Itálie

Telefon:
+ 39 / 029320581

Další informace

Od: 03.06.2024
Začátek: 09:30


Do: 04.06.2024
Konec: 16:30


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Italština