B&R rozšiřuje úspěšnou řadu Power panelů

Terminály a řídicí jednotky s dotykovou obrazovkou

B&R přidala ke své úspěšné rodině Power Panelů dvě nové řady: terminály Power Panel řady T a řídicí jednotky Power Panel řady C - oba vybavené dotykovou obrazovkou. Power Panel T30 je vybaven integrovaným prohlížečem a lze jej použít i jako VNC klienta. Terminálová řada je nabízena s TFT displejem ve čtyřech velikostech od 4,3 "do 10,1" a je dodávána se dvěma rozhraními Ethernet, dvěma porty USB a širokou škálou možností rýzných konfigurací.

Vysoce výkonné HMI s širokou škálu možností připojení

Power Panel C70 je vybaven procerorem Intel® Atom333 MHzTM a paměťmi 256 MB DDRAM, 16 kB FRAM a 2 GB EEPROM. Tuto řídicí jednotku tvoří vestavěná dotyková obrazovka. Na výběr je ze tří variant od 5.7" do 10.1". Aby bylo možné dosáhnout tak nízké doby cyklu jako je 1 ms, je Power Panel C70 navíc vybaven protokolem POWERLINK, standardním Ethernetem, dvěma USB 2.0 porty a technikou X2X Link. Volitelně lze také doplnit rozhraní RS232, RS485 a CAN a nabídnout tak širokou škálu možností pro periferní zařízení .

Všechna zařízení z obou řad mají velmi kompaktní design, minimální instalační hloubku a inteligentní uspořádání výstupních kabelů, čímž usnadňují montáž a šetří prostor. A protože tyto dvě nové řady nemají pevné disky, ventilátory nebo baterie jsou zcela bezúdržbové. Čelní strana panelu má krytí IP65, tudíž je tato řada velmi vhodná pro hygienické aplikace.

O B&R

B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com

V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe



Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo