Rotorspinnmaschine
Umstellung auf ein Netzwerk mit OPC UA over TSN. Die durchgehende Verwendung auf Ethernet basierender Netzwerkphysik, zusammen mit OPC UA over TSN, erlaubt flachere und einfachere Netzwerktopologien. Ein Alarmsystem steht mit OPC UA Alarms and Conditions zur Verfügung.
Abfüllanlage
Eine schrittweise Integration von OPC UA in die Maschinenmodule. Beschreibung der Module mittels PackML-OPC-UA-Companion-Spezifikation. Die Kommunikation zwischen den Modulen wird durch eine Controller-zu-Controller-Kommunikation auf Basis des OPC-UA-Mechanismus Publish/Subscribe ermöglicht.
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Umsetzung der Anlage mit OPC UA over TSN. Durch den OPC-UA-Publish/Subscribe-Mechanismus können die Stromschwankungen zeitkritisch ausgeglichen werden. Mittels OPC-UA-Security- Mechanismen ist eine sichere IT-Kommunikation und der Datenabruf aus der Cloud möglich.