针对服务功能的软件组件
通过mapp Services,贝加莱可以提供模块化软件组件,用于处理机械设备的基本功能。mapp Services的组件可以帮助您更快地编程:在很短的时间内实现自动文本消息传递和机器选项处理等功能。这是如何做到的呢?mapp技术软件组件经过预编程和彻底测试 – 只需开发人员进行一些配置即可使用。您可以享受到异乎寻常的便利,并从节省大量时间中受益!
![](/fileadmin/mapp_Services-b6ebacce.jpg)
将更多时间留给更重要的事情
![](/fileadmin/1_Zeit_sparen-df4abdfa.jpg)
节省时间
PDF报表、OEE分析、报警系统等等 – 只需通过鼠标点击即可获得mapp Services。
![](/fileadmin/3_modulare_Maschinenkonzepte-fd8b91d9.jpg)
为创新赢得时间
借助mapp技术,您不必将时间浪费在通用功能上,并可以专注于增加您竞争优势的增值流程。
![](/fileadmin/2_Lebenszykluskosten_senken-8bd15bbf.jpg)
降低生命周期成本
受益于不断增长的功能范围。新的和现有的mapp完全可以互操作。将软件维护交给贝加莱处理。
![](/fileadmin/4_Zeit_f%C3%BCr_Innovationen-d2bd695f.jpg)
设计模块化机器
mapp Services的软件组件可以自动进行相互通信。无需新编程即可添加新功能。
mapp Services – 为您的机器增值
![](/fileadmin/mapp_AlarmX-366bc94a.jpg)
使用mapp AlarmX实现功能齐全的报警系统
mapp AlarmX是一个模块化、功能齐全的报警系统。控制器以微秒级精度登记报警,并可将它们转发到其它系统。报警可以触发诸如打开PDF文件,播放教学视频或显示机器的虚拟模型等动作,并突出显示故障的位置。这些选项都可以加速故障排除,并提高生产率。
![](/fileadmin/mapp_OEE-cad2adf9.jpg)
使用mapp OEE提升设备综合效率
各个机器、设备组件或整个工厂的设备综合效率(OEE)都可以计算出来并进行比较。可以在集成的HMI屏幕上逐个班次地查看结果,或将它们导出到PDF或Excel文件。识别薄弱环节一目了然,并能采取有针对性的措施以提高生产力。
![](/fileadmin/mapp_Energy-cc48db1e.jpg)
使用mapp Energy轻松管理能源数据
所有的轴、机器人和其它机电设备都会消耗能源。mapp Energy能够通过mapp Link自动收集整个机器上的这些数据,并将它们清晰地显示在HMI屏幕上。根据当前、当地的价格,能耗很容易转换为成本。mapp Energy有助于优化流程效率,并节省生产成本。
![](/fileadmin/mapp_CodeBox-7749439a.jpg)
使用mapp CodeBox掌握不同机型
通过mapp CodeBox,您可以用梯形图对选项进行编程,而不会影响机器的主要应用程序。OEM厂商可以决定哪些数据、功能和变量可以通过mapp CodeBox进行访问。mapp CodeBox是一个HTML5应用程序,可以在任何支持浏览器的设备上运行。强大的可视化可以为诊断和维护提供支持。梯形图程序可以被保存,受到版本控制并被转移至其它机器。
![](/fileadmin/mapp_IO-f9050860.jpg)
使用mapp IO添加I/O模块
mapp IO允许您在运行时将I/O模块添加到您的机器中。无需工程工具 – 即使您正在添加安全I/O模块。通过使用mapp IO,您可以从ERP或订单管理系统中直接生成I/O配置。这大大简化了不同机型的管理任务。其它机型和选项可以通过使用mapp IO直接在机器上配置,然后使用mapp CodeBox进行编程。
![](/fileadmin/mapp_Audit-be384639.jpg)
使用mapp Audit集成审计功能
通过使用mapp Audit,符合FDA的Title 21 CFR Part 11要求的应用程序可以得到更快速地开发,并减少投资风险。所有用户操作都会记录时间戳和用户名。数据可以作为加密PDF导出。无需采取组织措施来防止对控制系统进行篡改。无需为审计追踪功能编写程序 – 仅需配置必要的参数即可。
用例:运行中的mapp Services
以下是mapp Services可以让您的日常工作变得更轻松的几种方式:
![](/fileadmin/mapp-Services-Maschinenoptionen-zur-Laufzeit-erg%C3%A4nzen_2-b804c31b.jpg)
![](/fileadmin/mapp-Services-SMS-Benachrichtigungen-bei-Alarmen-da81aaa3.jpg)
在运行时添加机器选项
- 使用mapp IO,您可以在运行时添加I/O模块。
- 使用mapp CodeBox,您可以在梯形图中直接在机器上为新的机器选项进行编程。
- 调试新的机器选项无需接触原始机器软件。
通过短信实现报警通知
- 由于温度不符,因此机器关闭。mapp AlarmX将事件记录为报警。
- 由于已将其配置为在发生停车时通知服务技术人员,因此mapp AlarmX会将报警信息转发给mapp Tweet。
- mapp Tweet向可以解决问题的技术服务人员发送SMS文本消息。