用户友好的贝加莱嵌入式操作系统安装程序使您能够快速可靠地安装一个Microsoft Embedded操作系统。集成的备份功能易于生成您数据存储设备的磁盘映像便于您随后打开,编辑并恢复。
- 特点:
- 贝加莱Microsoft Embedded操作系统安装简单
- 安装定制化的Windows CE和Windows XP Embedded映像
- USB闪存上的MS-DOS安装简单
- 配置USB闪存实现贝加莱升级
- USB闪存上的Windows Embedded Standard 7安装文件安装简单
- 磁盘映像生成和备份
- 文件管理器可编辑现有的磁盘映像
- 支持FAT16和FAT32文件系统
![](/fileadmin/1346724723157-de-html-1.0.jpg)