![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
广泛的性能
这些处理器基于Intel最新一代的Core-i技术,并且可以进行全面扩展 – 从Celeron至Core i7。这样可以使计算能力完全适应当前的应用。
所有型号都是无风扇的,因此Panel PC 3100不使用任何转动件。这使得维护任务就像更换过滤器一样方便。可扩展内存选项的范围从4至32 GB。
单点触控面板
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
面板
系统单元
盖子
主存储器
Mass storage options
图形选项
接口选项
CFast卡
不间断电源
附件
操作系统
亮点
- 模拟电阻式单点触摸屏
- 显示范围从10.1" WXGA至19" SXGA
- Intel Core i处理器
- 紧凑的尺寸
- 多个接口
- 模块化接口选项
- 无风扇
扩展型Panel PC
Automation PC 3100专为控制远程面板而设计,而Panel PC 3100则将PC和显示器结合为单个系统。PC单元可以与对角线为10.1"或更大的任何机柜安装Automation Panel进行组合。
其它信息
通过模块化实现多功能性
Panel PC 3100可提供各种模块化接口选项。两个插槽可以容纳串口、Ethernet、CAN和POWERLINK卡。插槽也可用于UPS解决方案或音频接口。工业PC还配有两个工业级CFast数据存储设备的插槽。每个高达256 GB的CFast卡都可用于提升性能,作为预防故障的备份保护或作为RAID组合。
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-305e0557.jpg)
节能
Core i系列技术的另一个优势是,它能够显著提高性能,并降低功耗 – 最大限度地提高能效,而且几乎不需要使用内部风扇。Panel PC 3100设备的标准配置为被动冷却。