![](/fileadmin/1445045707721-de-html-1.0.jpg)
清洗、染色、漂白
贝加莱可以为后期生产过程如清洗、染色和漂白提供最高自动化性能。酒店、餐厅及其它设施都对产量有很高的要求。坚固且强大的工业自动化硬件使得满足此类要求变得更加容易。
干燥
用于干燥的典型机器是拉幅机,它通过加热空气对拉幅后的织物进行干燥。我们能够使用针对精确加热、冷却和张力控制的库以实现可靠的机器控制。这一切都可以在智能面板上实现。
印染
结合其纺织和印刷专长,贝加莱能够为在织物上产生五彩缤纷的图案提供独特的解决方案。通过使用传统油墨应用方法或新开发的纸张印刷机,贝加莱的产品组合能够提供一系列高性能、高品质和低能耗的解决方案。
贝加莱拥有完美的解决方案...
最大限度提高运动控制性能
最大限度提高运动控制性能
凭借实时以太网POWERLINK协议和贝加莱广泛的运动控制解决方案,优化生产线几乎毫不费力。贝加莱能够使您同时提高质量和产量。
ACOPOS系列的通信周期为400 µs,电流控制回路为50 µs,提供了今天高速机械所需要的极其快速且基于事件的凸轮廓线过渡。无需任何编程,驱动器每400 µs就能对凸轮曲线偏差进行补偿。这种强大的性能完全独立于在应用中所使用的控制器以及使用多少实轴和虚轴。
ACOPOS系列上的触式测头输入可以进行亚微秒级处理,非常适合如旋转或飞切和质量控制这些应用。因而,这种速度可以实现实时响应,并执行运动曲线之间的平稳过渡 – 不会对应用软件开发产生任何影响。
通过优化性能控制运动
通过优化性能控制运动
贝加莱运动控制非常适合实现高速高质量的生产。通过使用PLCopen中的专用功能块,您可以在400 µs内在位置控制和高精度扭矩控制之间进行切换。
套色控制
套色控制
贝加莱的套色控制方案能够通过使用传感器信号处理调整纵向和横向套色,减少浪费。完全集成的系统与单独的轴控制相比可以更加有效地执行诊断。
适用于模块化机械的紧凑而灵活的电机和驱动系统
适用于模块化机械的紧凑而灵活的电机和驱动系统
贝加莱为实现机电一体化机器的快捷高效开发提供硬件和软件方案,方案选择可以轻松满足终端用户需求。
小体积、可扩展的驱动器和电机包括:
- 集成驱动器的伺服电机:ACOPOSmotor
- 带分布式IP67驱动器的伺服电机:ACOPOSremote
- IP67和IP20 I/O、可选安全模块:X20、X67 I/O模块
- 步进电机:80MP和ACOPOSmicro
贝加莱为机械制造商提供全面的电机选型。通用运动控制(GMC)概念允许软件独立于电机类型之外开发。这意味着,GMC一旦编程就能用于您机器中的每一个电机、驱动器或其它机电一体化模块。因此,您可以在节省时间和资源的同时自由选择最能满足您需求的解决方案。
温度控制
温度控制
广泛的温度控制功能库、PID控制器和HMI模板非常适合需要对加热和冷却进行精确控制的系统。
功能库支持:
- 自整定
- 多温区管理
- 大数据存储
不言而喻,这些都被完全集成到系统中去。
返回概述或参阅适用于纺织行业的通用解决方案。。