![](/fileadmin/1431999143287-de-html-1.0.jpg)
汽车行业内的一大趋势是显著缩减车辆的生产周期。这意味着,新车型的开发时间得以缩短,因此必须实现尽可能高效的开发。由于真正的原型生产时间太长,因此越来越多的设计师和工程师正在使用仿真软件来精简开发时间。
贝加莱能够提供广泛的工具,将数学建模和自动化与控制环境相结合,将理论融入实践。基于仿真的工程通过为正在开发的功能建立计算机模型,有助于在开发过程早期将软件与机械设计相结合。
这些模型是根据机械工程师所使用的CAD系统中各个组件或整个模块的仿真运动和动态特性数据生成的。
贝加莱拥有完美的解决方案...
多学科并行工程
通过消除工程学科之间的壁垒,Automation Studio 4可以帮助您优化开发流程,进一步加速产品推向市场。面向领先的ECAD工具EPLAN Electric P8数据库系统的双向接口有助于您同步电气和硬件配置,避免重复或不一致的数据输入。其它常用于机器和系统工程领域的工具也都支持EPLAN的数据库平台,这意味着集成MCAD设计以及规划液压和气动元件都很容易。Automation Studio 4使你能够将整个硬件拓扑直接导入EPLAN Electric P8,包括相应的I/O映射数据和过程变量,并进行双向调整。
自动代码生成
像MATLAB/Simulink和MapleSim这些仿真工具可以被用来对仿真流程进行分析,并将它们转换成C语言或结构文本形式的源代码,极大地简化并加快了软件开发。无需使用手动编程,你只需要将此代码直接导入Automation Studio中,并将它用作控制软件中的一个独立的应用模块即可。这不仅节省了宝贵的开发资源,而且还能避免潜在的错误和误解。由贝加莱开发的符号算法能够在不降低模型有效性的情况下优化并加速代码执行。