![](/fileadmin/1431999143414-de-html-1.0.jpg)
贝加莱提供最新的技术创新和最全的专业知识,能够始终处于市场潮流前沿。
在汽车装配车间方面,这将没有任何不同。凭借可扩展和柔性化的解决方案、全硬件集成以及高系统可用性,贝加莱能够满足在车辆装配工艺方面的要求。
贝加莱广泛的解决方案可以为装配车间中的每一部分提供高质量和高性能的无缝集成,从输送带和运输系统到人与机器人协作。
贝加莱拥有完美的解决方案...
机器模块化
贝加莱为实现机电一体化机器的快捷高效开发提供硬件和软件方案,方案选择可以轻松满足终端用户需求。
- 集成驱动器的伺服电机:ACOPOSmotor
- 带分布式安装IP67驱动器的伺服电机:ACOPOSremote
- IP67和IP20 I/O,可选安全模块:X20,X67 I/O模块
- 步进电机:80MP和ACOPOSmicro
贝加莱为机械制造商提供全面的电机选型。通用运动控制(GMC)概念允许软件独立于电机类型之外开发。针对机器中的每一个机电模块,OEM厂商都能选择能够提供最大自由度的方案,从而节省时间,资源和金钱。
CNC和机器人
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
贝加莱通过将CNC、机器人和运动控制结合到单个被称为通用运动控制(GMC)的软件平台中提高设备和系统效率。GMC的一个独特特点是它可以用于所有驱动类型,包括液压驱动和伺服技术。GMC无缝集成到机器应用上,可以针对手头具体的任务进行定制。GMC的灵活性还体现在能够方便地集成现有的CNC和机器人语言。
- 统一的CNC、机器人和运动控制
- 所有驱动类型
- 集成安全技术
- 与机器应用无缝交互
- 集成现有的CNC和机器人语言
通过集成视觉系统实现质量保证
![](/fileadmin/1538513983869-de-html-1.0.jpg)
贝加莱提供智能化和柔性化的视觉产品,包括相机、镜头、照明设备和软件。无缝集成在贝加莱控制系统中可实现整个系统的数据同步交换。图像处理功能易于配置,只需少量编程即可创建应用程序。
通用运动控制
![](/fileadmin/1415136711502-de-html-1.0.jpg)
随着生产线流程同步至传送带,物料处理和生产之间的界线正在消失。这就需要使用高度复杂的控制方案以确保这些工艺流程所要求的高精度和高速度。凭借贝加莱通用运动控制(GMC),输送带和机器人现在可以很容易地实现高精度同步。
自由使用PLCopen
贝加莱能够提供针对这些任务量身打造的易于配置的PLCopen功能块。它们适用于各种机器人运动,甚至允许机器人与多个输送带同步。接口也非常适合集成机器可视化系统。在同步阶段,机器人可以自由移动,这也使复杂的产品操作成为可能。GMC的一个特点是传送带是被完全集成在应用程序中的。这里所需要的仅是一个能够提供输送带当前位置相关信息的外部传感器。
与硬件无关
GMC与硬件无关,这将有利于使用具备不同运动学特征的不同的驱动系统。应用程序得以快速创建,并在以后的时间里实现轻松升级。无需花费大量应用工程设计就能随时替换机器人或升级输送带。这样就能按现状使用大部分软件。
- 与硬件无关
- 易于编程
- 输送带数量不受限制
- 无限的扩展可能
- 适用于所有运动
定制化HMI产品
贝加莱的定制化操作面板可以尽善尽美地展示您的企业设计并优化您的应用技术需求,这将有助于提高您公司的竞争力。标准设备并不总是能够满足独特需求的最佳解决方案。技术要求和特殊设计需要对操作单元进行专业定制。贝加莱是针对这项任务的完美合作伙伴 - 提供遍及全球的服务,与您共同商讨您的需求。定制化操作单元开发是贝加莱核心业务的一部分。我们拥有100%专注于客户定制化项目的专业工程师。这样能够保证最先进的产品开发,并使定制化开发成为贝加莱的一个标准。