PROFINET RT – стандарт промышленной сети Ethernet от организации PI (PROFIBUS & PROFINET International), основанный на проверенных TCP/IP и ИТ стандартах.
X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
Стандарт PROFINET различает три различных класса производительности.
PROFINET NRT (без реального времени)
Эта тип используется в приложениях, где временные параметры не критичны. В нем используется протокол передачи данных Ethernet TCP/IP, а также UDP/IP. Достигнуты времена циклов >100 мс.
PROFINET RT (реальное время)
В PROFINET RT обмен данными ввода/вывода производится непосредственно с использованием протокола Ethernet, но диагностические данные и данные связи все еще передаются через UDP/IP. PROFINET RT позволяет создавать приложения с временами циклов >10 мс.
PROFINET IRT (изохронное реальное время)
Эта изохронная связь в реальном времени была разработана специально для приложений управления движением. При использовании определенного аппаратного обеспечения могут достигаться времена циклов <1 мс и временные флуктуации <1 мкс.