![](/fileadmin/1490821982691-de-html-1.0.jpg)
Для процветания в условиях жесткой глобальной конкуренции конечные пользователи стали улучшать технологические процессы с целью оптимизации эксплуатационной эффективности без ущерба для качества и безопасности. В индустрии продуктов питания и напитков скоропортящийся характер продукции повышает спрос на сокращение брака и времени производства.
Технологические новшества, такие как RFID, встроенные видеокамеры и металлодетекторы, предлагают конечным пользователям впечатляющие возможности по усовершенствованию их производств и технологических процессов. Компания B&R помогает органично интегрировать данные технологии благодаря последними достижениям в области автоматизации и контроля. Опираясь на международные стандарты и проверенные методы управления производством, решения B&R гарантируют эффективность, гибкость и высокую работоспособность.
B&R предлагает следующие решения:
Встроенная обработка изображения
APROL дает возможность интегрировать визуальный контроль процессов с чрезвычайно быстрой реакцией на события. Спектр возможностей обработки данных включает в себя замер и анализ разного рода данных, например, показаний температуры.
Отслеживание управления производством
Благодаря сбору информации о процессе, управлению рецептами процесса и реализации техники управления энергопотреблением и процессом APROL позволит Вам точно узнать, когда именно и какой компонент необходимо заменить.
Компоненты для пищевой промышленности
Компоненты B&R, выполненные из нержавеющей стали, идеально подходят для непростых условий и требований производства продуктов питания и напитков, где оборудование подвергается воздействиям не только сахарной пудры и шоколадной глазури, но и агрессивных чистящих средств.
Средства визуализации соответствуют стандарту CFR 21 Часть 11
В портфолио B&R имеются mapp компоненты, которые соответствуют стандарту CFR 21 Часть 11 Таким образом обеспечивается прозрачность и возможность проследить все действия, выполняемые на производственной линии.
![](/fileadmin/1490821982748-de-html-1.0.jpg)
Сервоприводы с защитой IP65
Независимо от комбинации продукта и контейнера, фасовочные линии на базе сервопривода ACOPOSremote, продемонстрируют чудеса стойкости, надежности, высокой эффективности и непревзойденной гибкости.
Модули безопасности
Модули безопасности от B&R предлагают надежность и оснащенность по самым высоким стандартам безопасности, что особенно важно, когда в работу вовлечен человеческий фактор, например, при мойке или настройке оборудования. Коммуникационный протокол с сетевой интеграцией openSAFETY предлагает интеллектуальные, гибкие и эффективные решения, которые требуют меньшего количества прокладки проводов и облегчают устранение неисправностей.