Power Panel 65
Tiras de legenda
Tiras de legenda
Componentes e módulos
Número do material
Descrição
Comparar
4A0069.00-000
5 piece of DIN A4 legend strips, 14 areas for all in all 35 PP65 3.5" devices, Download the CorelDraw file from the web site.
4A0075.00-000
5 piece of DIN A4 legend strips, 16 areas for all in all 40 PP65 5.7" devices, Download the CorelDraw file from the web site.
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
paneldesigner.br-automation.com
Por favor escolha o país e o idioma
OK