System X20 z certyfikatem do eksploatacji w warunkach morskich

Po zakończeniu szeroko zakrojonych testów wykonanych przez instytut certyfikujący Germanischer Lloyd (GL), opracowany przez B&R System X20 otrzymał uznany i poważany znak jakości dla zastosowań morskich. Wszystkie poddane testom moduły X20, a więc procesory, moduły we/wy i sterowniki magistrali, potwierdziły, że spełniają wysokie wymagania w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego dla zastosowań w środowisku morskim.

Podzespoły te otrzymały klasyfikację środowiskową D i EMC1, co pozwala na ich stosowanie pod pokładem, w tym również na mostku i w maszynowni. Jako międzynarodowa organizacja certyfikująca, GL bierze udział w ustanawianiu norm technicznych dla statków i obiektów typu offshore; GL cieszy się również dużym uznaniem wśród innych instytucji klasyfikacyjnych takich, jak ABS, Lloyds Register, DNV, Bureau Veritas.

Oprócz międzynarodowego prestiżu, jakim cieszą się certyfikowane przez GL podzespołowy oraz wiążącego się z tym przyspieszonego trybu uzyskiwania aprobat, znak jakości jest źródłem kompleksowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów dla odbiorców przemysłowych. Znak ten cieszy więc dużym uznaniem nie tylko w zastosowaniach morskich, ale również w innych branżach i zastosowaniach. Dokonując wyboru optymalnych dla siebie produktów, przedsiębiorstwa z wielu różnych branż pokładają wiele zaufania w tym znaku jakości.

System X20 to zarówno kompletne rozwiązanie sterujące, jak i zdalny system we/wy. Innowacyjna, potrójna modułowość - moduł magistrali, moduł elektroniki i moduł złącz - pozwala tworzyć wiele różnych konstrukcji z wykorzystaniem pojedynczej platformy. Dzięki ultrakompaktowym modułom z 8, 12 lub 16 kanałami użytkownicy mogą uzyskać oszczędność kosztów związanych z szafkami sterowniczymi w wysokości nawet do 50%.

O B&R

B&R to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, oferując klientom działającym w różnych branżach kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa. Wraz ze standardem komunikacji sieci przemysłowej POWERLINK i openSAFETY oraz z wydajnym środowiskiem programistycznym Automation Studio, B&R nieustannie przedefiniowuje przyszłość technologii automatyzacji. Duch innowacyjności, który prowadzi B&R na szczyt przemysłowej automatyzacji, jest wzmacniany zamiłowaniem do upraszczania procesów i wyprzedzania oczekiwań klientów.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:

B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
Marketing
ul.Strzeszyńska 33
60-479 Poznań



Wybierz kraj i język

B&R Logo