エンベッドからさらに進化し、完全統合へ

B&RはSPS IPCドライブフェアで完全なマシンビジョンポートフォリオを展示します

B&Rは、SPS IPCドライブフェアにおいて、インテリジェントなVISIONカメラ、革新的な照明機器、および高度な画像処理アルゴリズムを展示します。包括的なマシンビジョンソリューションは、B&Rコントロールシステムにシームレスに統合されます。B&Rブース(ホール7/ブース206/114)に展示されている他の製品には、B&Rが初めてOEMにクラウドアプリケーション、ヒトとトラックの安全なコラボレーション、およびB&Rシステムに完全統合されたロボットが含まれます。

B&Rが初めて発表するクラウドアプリケーションは、24時間絶えずグローバルフリートからデータを収集し、OEMのお客さまが利便性の高いダッシュボードで状況を確認することができるようにします。そのデータを活用して的確な機械のアップグレードを行い、最先端のサービスを提供し、新しい増収の機会を創出することができます。クラウドアプリケーションは、メンテナンスが必要な個所を示し、オーダーメイドのメンテナンスサービスの基盤を提供します。

ヒトとトラックのコラボレーション

B&Rはインテリジェント・トラック・システムを製造した初めてのメーカーであり、これにより、ヒトとトラックのコラボレーションコンセプトを導入しました。 5つの統合された安全機能により、ヒトは生産性を損なうことなく、安全柵がなくてもトラックに沿って働くことができます。



国と言語を選ぶ

B&R Logo