Icône | Nom | |
---|---|---|
ccc | 123 | Courant continu Aeff |
d | H | 3x 200 - 480 VAC |
e | W | Montage sur paroi |
f | S | Module mono-axe |
g | 1 | Sécurité STO câblée avec codeur |
h | x 1) | Options spécifique au module |
i | x 1) | Module enfichable fourni à la livraison |
j | x 1) | Accessoires configurables fournis à la livraison |
kk | xx 1) | Options personnalisées |
1) | Espace réservé pour l'option ou la configuration concernée. |
Courant continu Aeff (ccc)
Le courant continu Aeff du servovariateur ACOPOS P3 est indiqué dans la référence produit sous la forme d'un code à 3 chiffres (ccc).
Codification (ccc) | Courant continu [AEff] | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|
Module mono-axe | Module bi-axes | Module tri-axes | ||
1X6 | 1,6 | Oui | Non | Non |
2X2 | 2,2 | Oui | Oui | Oui |
4X5 | 4,5 | Oui | Oui | Oui |
8X8 | 8,8 | Oui | Oui | Oui |
013 | 13 | Oui | Non | Non |
017 | 17 | Oui | Oui | Non |
022 | 22 | Non | Oui | Non |
024 | 24 | Oui | Non | Non |
034 | 34 | Oui | Non | Non |
044 | 44 | Oui | Non | Non |
Options spécifique au module (h)
Les servovariateurs ACOPOS P3 8EI sont fournis sans options spécifiques aux modules (standard) et avec l'option double usage spécifique au module.
Les servovariateurs ACOPOS P3 8EI avec l'option double usage sont des biens régis par l'annexe I du Council Regulation (EC) No. 428/2009 | 3A225, modifié par le Commission Delegated Regulation (EU) No. 2015/2420.
La fréquence électrique de sortie de ces modules n'est pas monitorée.
Les modules avec l'option double usage sont soumis à des restrictions d'exportation.
Code de commande (h) | Option spécifique au module |
---|---|
0 | Standard (pas d'option spécifique au module) |
1 | Double usage |
Modules enfichables (i)
Les servovariateurs ACOPOS P3 8EI peuvent être configurés avec ou sans module enfichage inclus. Le module enfichable sélectionné est ajouté au contenu de la livraison et inclus dans le package produit du servovariateur.
Code de commande (i) | Module enfichable | |
---|---|---|
A | Resolver 1x interface | 8EAC0122.001-1 |
C | Resolver 3x interface | 8EAC0122.003-1 |
D | Interface d'E/S digitales | 8EAC0130.000-1 |
H | Interface multi-codeurs digitale, 1x interface | 8EAC0150.001-1 |
J | Interface multi-codeurs digitale, 3x interface | 8EAC0150.003-1 |
K | Codeur incrémental avec 1 interface | 8EAC0151.001-1 |
L | Codeur incrémental avec 3 interfaces | 8EAC0151.003-1 |
M | Interface multi-codeurs analogique, 1x interface | 8EAC0152.001-1 |
N | Interface multi-codeurs analogique, 3x interface | 8EAC0152.003-1 |
P | Interface d'E/S digitale avec bornier 8TB0230.221A-00 | 8EAC0130.000-1 |
0 | Aucun module enfichable fourni à la livraison |
Accessoires configurables (j)
Les servovariateurs ACOPOS P3 8EI peuvent être configurés avec les accessoires fournis à la livraison. Le module enfichable sélectionné est ajouté au contenu de la livraison et inclus dans le package produit du servovariateur.
Code de commande (j) | Résistance de freinage interne 1) | Capot en façade | Jeu de connecteurs 2 (2 rangées) | Jeu de connecteurs 1 (1 rangée) |
---|---|---|---|---|
0 | Non | Non | Non | Oui |
1 | Non | Non | Oui | Non |
2 | Non | Oui | Non | Oui |
3 | Non | Oui | Oui | Non |
4 | Oui | Non | Non | Oui |
5 | Oui | Non | Oui | Non |
6 | Oui | Oui | Non | Oui |
7 | Oui | Oui | Oui | Non |
A | Non | Non | Non | Non |
B | Non | Oui | Non | Non |
C | Oui | Non | Non | Non |
D | Oui | Oui | Non | Non |
1) | Installé dans les servovariateurs 8EI |