Description

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

Ce séminaire est un prérequis pour bon nombre de séminaires de niveau plus avancé.

Tous les exercices sont réalisés dans un environnement Automation Runtime Simulation (ArSim). Disposer d'un Système ETA Light (ETAL210.1050-1 avec accessoires) est un plus pour cette formation.

Objectifs et contenu

  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation de l'aide intégrée
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Installation initiale d'un automate
  • Gestion de la configuration matérielle dans un projet Automation Studio
  • Utilisation des éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options dans Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration dans Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Utilisation des langages LD (Ladder Diagram) et ST (Structured Text)

Tâches

  • Création de projets et configuration de composants de contrôle
  • Création de programmes pour des applications d'automatisation
  • Simulation et mise en fonctionnement de processus
  • Diagnostic de composants de contrôle et de programmes

Documents fournis

TM210 – Working with Automation Studio

TM210 - Working with Automation Studio

Learning objectives and content

  • Installation and licensing
  • Creating and opening projects
  • Working with the simulation environment
  • Getting to know the user interface
  • Setting up hardware configurations
  • Module configuration and I/O mapping
  • Installation and initial startup
  • Establishing an online connection
  • Overview of programming methods
  • Declaring variables
  • Installing software updates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Learning objectives and content

  • Requirements and properties of a real-time operating system
  • Installation and commissioning
  • Memory management and types of memory
  • Automation Runtime startup behavior
  • Initialization of programs and data during startup
  • Cyclic program sequence and scheduling
  • Transferring and updating programs
  • I/O management
  • Timing configuration
  • Diagnostic functions in Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnostics

TM223 - Automation Studio diagnostics

Learning objectives and content

  • Overview of integrated diagnostic tools
  • Selecting the correct diagnostic tools
  • Reading system information
  • Operating modes and the logbook
  • Creating user log entries
  • Observing and analyzing process values
  • Reading and writing process values
  • Recording data in a real-time context
  • Analyzing I/O states and forcing
  • Software analysis during programming
  • Debugging and profiling
  • Using variables in programs
  • Web-based System Diagnostics Manager
  • Querying and displaying the operating status
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
TM240 – Ladder Diagram (LD)

TM240 - Ladder Diagram (LD)

Objectives and content

  • Ladder Diagram features and editor functions
  • Networks and their order of execution
  • Overview of the various contacts and coils
  • Programming binary logic
  • Controlling program flow and jump instructions
  • Calling functions, actions and function blocks
  • Compute and Compare
  • Many exercises for better understanding
  • Diagnostics interface for visual programming languages
TM246 – Structured Text (ST)

TM246 - Structured Text (ST)

Learning objectives and content

  • Properties and editor functions of Structured Text
  • Expressions, assignments and keywords
  • Boolean and arithmetic operators
  • Comparison operators and decisions
  • State machines with CASE statement
  • Calling functions and function blocks
  • Calling actions
  • Pointers, references and preprocessor
  • Diagnostic functions and debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG
Référence

SRL210.5

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Online (SE)

Remote Lecture
Suède

Organisateur

B&R HQ: Malmö
Hyllie Allé 31
215 33 Malmö
Suède

Téléphone:
+46 40 315980

Informations supplémentaires

De: 04/11/2024
Du: 09:00


Au: 08/11/2024
Fin: 12:00


Statut réservation:
Durée: 5 Jours

Langue: Suédois