Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp View
Basispaketlizenz 1TGMPVIEW.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPVNCVIEW.20-01
Beschreibung:
Mithilfe dieses Widgets kann eine Verbindung zu einem VNC Server aufgebaut und der Inhalt innerhalb der mapp View Webvisualisierung dargestellt werden.
Funktionsumfang:

Über die Eigenschaften des Widgets wird die Verbindung zu einem VNC-Server konfiguriert. Des Weiteren kann festgelegt werden, ob zu Beginn der Laufzeit ein Fenster zur manuellen Änderung dieser Verbindungskonfiguration angezeigt wird, oder ob automatisch mit den zuvor hinterlegten Werten verbunden werden soll. Es kann zusätzlich konfiguriert werden, ob eine Kontrollleiste zur Laufzeit des Widgets angezeigt wird. Diese Leiste ermöglicht das Beenden einer bestehenden Verbindung sowie das Anzeigen einer virtuellen Tastatur zur Interaktion mit dem VNC-Server.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
1TGMPVIEW.00-01 Enthält mapp View Server, eine Client Lizenz sowie ein Standard Set an Widgets
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo