Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie muss zwei gegensätzliche Ziele in Einklang bringen: Marktanteil und globale Nachhaltigkeit. Abfallvermeidung und Senkung des Energieverbrauchs rücken angesichts des Bevölkerungswachstums immer stärker ins Bewusstsein.
Wir erleben eine Veränderung der Produktionsrahmenbedingungen, bei der sich alles um Flexibilität, Vernetzung und Leistung dreht. Für die Endanwender sind dies die bedeutendsten Einflussfaktoren.
In diesem Portal für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erfahren Sie, wie Sie mit B&R Ihre spezifischen Herausforderungen meistern und sich einen entscheidenden technologischen Vorsprung im stark umkämpften globalen Markt sichern können.
Anforderungen an die Produktion
In jeder Branche ist der Erfolg eng an die Kundenzufriedenheit geknüpft. Am globalen Nahrungsmittel- und Getränkemarkt wird Kundenzufriedenheit heute von unterschiedlichen und sich ständig wandelnden Geschmäckern und Vorlieben bestimmt. Die Fertigungsprozesse können nur durch ein Höchstmaß an Flexibilität und Nachhaltigkeit mit den schnell wechselnden Verbrauchertrends Schritt halten.
Das Streben nach einer Balance zwischen den unterschiedlichen Zielstellungen von Flexibilität und Produktivität hat die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu einer der innovativsten Branchen im Automatisierungsmarkt werden lassen. Die Branchenführer von morgen sind auf der Suche nach Fertigungslösungen, die eine hohe Verfügbarkeit der Anlage mit größtmöglicher Bedienerfreundlichkeit verbinden.
Mit B&R mehr erreichen:
Erhöhen Sie die Verfügbarkeit und Produktqualität bei reduzierten Wartungskosten mit APROL ConMon
Einfache Steuerung und Kontrolle der Energieeffizienz von Produktionslinien mit APROL EnMon
Komfortable und umfassende Diagnose per SDM-Schnittstelle, die in jeder B&R-Komponente integriert ist
Genießen Sie umgehende Antworten auf Support-Anfragen und die schnelle Lieferung von Komponenten weltweit mit dem lokalen Distributions- und Support-Netzwerk von B&R.