Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Control
Basispaketlizenz 1TGMPCONTROL.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPTEMP.10-01
Beschreibung:
  • Mehrstufiges Autotuning
  • Zonensynchrone Aufheizprofile
  • Minimales Überschwingen
  • Kalman Filter zur Erhöhung der Regelgüte
  • Virtuelle Inbetriebnahme
  • Leistungsbeschränkung einer Gruppe
  • Heizstromüberwachung
Mit mapp Temperature stehen Funktionen zur Verfügung, um Temperaturprozesse optimal zu regeln. Anforderungen wie selbsteinstellende Regler, zonensynchrone Aufheizprofile, minimales Überschwingen oder Mehrzonenregelung für Heiz- und Kühlprozesse können durch einfaches konfigurieren angewendet werden.
Typische Anwendungen:
  • Extrudieren
  • Trocknen
  • Glühen
  • Thermo-Blasformen
Funktionsumfang:

Das innovative Autotuning von mapp Temperature ermittelt schnell und ohne Überschwingen sämtliche Parameter, die für den weiteren Betrieb benötigt werden. Die darauf aufbauende optimale Regelung sorgt für eine hohe Regelgüte bei Heiz- und Kühlprozessen. Durch die Definition von Zonen und Gruppen wird dem Anwender maximale Flexibilität sowie Skalierbarkeit geboten. Mit mapp Temperature lassen sich virtuelle Inbetriebnahmen einfach durchführen, wodurch sich neue Möglichkeiten beim schnellen Erlernen der Funktionen sowie beim gefahrlosen Vorbereiten der Applikation ergeben. Die Heizstromüberwachung sorgt außerdem für ein frühzeitiges Erkennen defekter Heizelemente und somit zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
1TGMPCONTROL.00-01 Diese Lizenz umfasst fortgeschrittene Funktionen im Bereich Regelungstechnik und Signalverarbeitung. Themen wie Autotuning, Systemidentifikation, statistische Datenauswertung oder Profilgenerierung werden addressiert.
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo