Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.4
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Motion
Verhalten bei fehlender Lizenz Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht.
Materialnummer:
1TGMPROBO4.00-01
Beschreibung:

Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines seriellen Vier-Achs-Roboters. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen beträgt vier. Pro Achsgruppe wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz beinhaltet die Funktionen der mapp-Axis-Basislizenz (1TGMPAXIS.00-01).

Typische Anwendungen:
  • Pick-and-Place-Anwendungen
  • Palettieren
  • Schweißen
  • Lackieren
Funktionsumfang:

Die mapp-Robotics-Lizenzen umfassen alle notwendigen Funktionen, um Roboter zu steuern. Dazu werden Achsen zu Achsgruppen zusammengefasst und mit interpolierten bahngesteuerten Bewegungen gemeinsam bewegt. Die Robotik-Funktionen stehen über ein einfach zu bedienendes Interface zur Verfügung, das eine intuitive Programmierung ermöglicht.

Weitere inkludierte Funktionen umfassen unter anderem:

  • Jogging für intuitiven manuellen Betrieb
  • Koordinatensysteme zum Abarbeiten von Programmen an unterschiedlichen Position
  • Arbeitsraumüberwachung zur Kollisionsvermeidung
  • Rucklimitierte Bewegungsprofile zur Reduktion von Schwingungen
Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo