Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Control
Basispaketlizenz 1TGMPHYD.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPPMPTUNE.10-01
Beschreibung:

Diese Lizenz schaltet die innovative Autotuning-Funktion von mapp Hydraulics frei. Das Autotuning kann jederzeit angewendet werden, es identifiziert das für die Servopumpenregelung relevante Hydrauliksystem und ermittelt die optimalen Druck- und Drehzahlreglerparameter. So wird die Regelgüte optimiert und das Hydrauliksystem lässt sich sicher und zuverlässig an den Systemgrenzen betreiben.

Funktionsumfang:

Auf Knopfdruck wird die Identifikation des relevanten Hydrauliksystems für jede Pumpen-Zylinder-Kombination durchgeführt. Daraufhin erfolgt die automatische Ermittlung der Parameter des Drehzahl- und des Druckreglers sowie für die Kompensation eventueller Resonanzfrequenzen im Hydrauliksystem. Fine-Tuning und Testmöglichkeiten vervollständigen den Funktionsumfang. Der Autotuning-Prozess nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch und kann somit jederzeit verwendet werden, um bei einem veränderten Hydrauliksystem die Parameter optimal nachzustellen.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
1TGMPHYD.00-01 mapp Hydraulics bietet einen einfachen Zugang zur optimalen Regelung unterschiedlichster Hydrauliksysteme. Durch Konfigurieren aller Hydraulikkomponenten, wie z.B. Pumpen, Ventile und Zylinder, kann das Hydrauliksystem übersichtlich dargestellt werden. Selbsteinstellende Regler sorgen für eine hohe Regelgüte. Die integrierte Simulation ermöglicht eine rasche virtuelle Inbetriebnahme.
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo