Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Services
Basispaketlizenz 1TGMPSRV.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPENERGY.10-01
Beschreibung:
mapp Energy sammelt Energiedaten von unterschiedlichen Modulen der Maschine und bereitet die Daten auf, um den Energieverbrauch visuell darzustellen. Außerdem werden die Daten gesammelt und als Datei zur Verfügung gestellt, um diese zu analysieren.
Typische Anwendungen:
  • Energieverbrauch und damit verbundene Kosten ermitteln
  • Energieaufzeichnung einzelner Maschinenteile durchführen um Energieverbrauch zu optimieren
Funktionsumfang:

Beim Einrichten von mapp Energy legt der Anwender fest, welche Module bei der Berechnung des Energieverbrauchs einbezogen werden. Dabei kann definiert werden, ob es sich um Energie- oder Leistungsdaten handelt. Das ist nicht nur bei B&R-Komponenten möglich, sondern auch bei Komponenten von Drittherstellern. Wahlweise fließen die ermittelten Daten direkt in den Gesamtenergieverbrauch oder werden nur gespeichert und ausgewertet, um eine bestimmte Maschinenkomponente zu Überwachen und später analysieren zu können. Die gesammelten Daten können tabellarisch und grafisch in einer Visualisierung dargestellt werden. Die Information kann auf ein Speichermedium, zum Beispiel einen USB-Stick, exportiert werden.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung)
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20cCMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR100 X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard
X20CMR111 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio Hilfe Upgrades Version (Datum) Download
mapp Energy: Energieaufzeichnung PDF / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo