Kurzbeschreibung
mapp Technology 1TGMPdata.02 B&R Softwarelizenz
Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.2.5
Automation Runtime mind. F4.25
Einzellizenz Laufzeitlizenz
Alternative Paketlizenz mapp Flatrate 1TGMPFLAT.02
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Diagnose Via Automation Studio (SDM, Logger, ...)
Umfang Softwarelizenz
Enthaltene Bibliothek MpData
Eigenschaften und Funktionen
Tracen von Variablenwerten Ja, zur Laufzeit
Dynamische Variablenzuordnung Ja, zur Laufzeit
Aufzeichnungen Ja, bei Wertänderung, Trigger oder im Zeitintervall
Datenarchivierung Ja, in CSV Dateien
Modulare Softwarekonzepte werden unterstützt
Web basierte Diagnose Ja
XML Konfiguration Ja
Rahmenbedingungen Taskklassen < 1ms verwenden
Anwendungsfälle - Temperaturaufzeichnung für einen Wärme erforderlichen Prozess
- Datenexport aus Ringbuffer
Materialnummer:
1TGMPDATA.02
Beschreibung:
  • Konfiguration während der Laufzeit

MpData ermöglicht es dem Benutzer Werte definierter Prozess Variablen (= PV) zu sichern. Die Daten werden in .csv Dateien abgespeichert.

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt MpData PDF / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo