Kurzbeschreibung
Zubehör Set bestehend aus 2x Kabelbaum mit 1x Gegenstecker X1.A, 1x Gegenstecker X1.B
Allgemeines
Kurzbeschreibung Verbindungskabel Gegenstecker X1 auf Aderendhülsen
Typ X90 Verbindungskabel
Kabelquerschnitte
mm² siehe Abschnitt "Pinbelegung"
Kabelaufbau
Außenmantel
Material PVC
Farbe siehe Abschnitt "Pinbelegung"
Bedruckung mind. alle 25 cm
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Biegeradius ≥15 mm
schleppkettentauglich Nein
Gewicht 2500 g
Materialnummer:
X90CA150.02-00
Beschreibung:
X90 mobile 150, Kabelbaum-Starterset für X90CP15x, 2 m, für CMC-Anschluss

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo