Kurzbeschreibung
Zubehör | Set bestehend aus: 1x Gegenstecker X1.A, 1x Gegenstecker X1.B, 1x Gegenstecker X1.C, 2x Kappe für Gegenstecker 32 pol., 1x Kappe für Gegenstecker 48 pol., 30x Buchse für 1,5 mm Anschlüsse, 120x Buchse für 0,6 mm Anschlüsse, 60x Verschluss für 0,6 mm Anschlüsse, 20x Verschluss für 1,5 mm Anschlüsse |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 200 g |
Herstellerinformation
Hersteller | Molex |
Herstellerbezeichnung |
Gegenstecker X1.A: 64320-1319 Gegenstecker X1.B: 64319-3218 Gegenstecker X1.C: 64319-1211 Kappe für Gegenstecker 32 pol.: 64319-1201 Kappe für Gegenstecker 48 pol.: 64320-1301 Buchse für 0,6 mm Anschlüsse: 0643221039 Buchse für 1,5 mm Anschlüsse: 0643231039 Verschluss für 0,6 mm Anschlüsse: 0643251010 Verschluss für 1,5 mm Anschlüsse: 0643251023 |
![](/fileadmin/X90TB100.03-00-9dac1a21.jpg)
Materialnummer:
X90TB100.03-00Beschreibung:
X90 mobile 170, Steckerset für CMC-Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90TB100.03-00 | PDF / 27 MB |