Kurzbeschreibung
I/O-Modul | X90 mobile 4-Kanal analoges Eingangsmodul zur Schwingungsmessung und -analyse von Condition Monitoring Aufgaben |
Allgemeines
Analoge Eingänge
Anzahl | 4 |
Eingangsart | IEPE-Sensor: Beschleunigung |
Genauigkeit (analoges Eingangssignal) bei 25 °C | |
Offset (bezogen auf Messbereich 20 V) | ±0,2% |
Gain bei Sinussignal mit f = 100 Hz | ±1% |
Temperaturdrift (analoges Eingangssignal) | |
max. Offset-Drift (bezogen auf Messbereich 20 V) | ±0,005%/°C |
max. Gain-Drift bei Sinussignal mit f = 100 Hz | ±0,020%/°C |
Genauigkeit des Frequenzgangs (1 Hz bis 10 kHz) | ±5% |
Digitale Wandlerauflösung | 24 Bit |
Kurzschlussfest | Ja |
Drahtbrucherkennung | |
pro Kanal | Ja |
Schwellspannung, typisch | ab 21,3 V (oder größer) für mehr als 1 ms |
Eingangsspannungsbereich | |
Gleichtaktspannung (UCM) | -1 bis 17 V |
Differenzspannung (UD) |
UCM ≤ 7 V: ±10 V UCM > 7 V: ±(17 V - UCM) |
Wandlungsverfahren | Sigma Delta |
Übersprechen zwischen den Kanälen | ≤-70 dB |
Typ | Vibrationseingang |
Abtastfrequenz | 51,5625 kHz |
Eingangshochpasseckfrequenz | 36 mHz |
Eingangstiefpasseckfrequenz | 20 kHz |
Downsampling | 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz (konfigurierbar) |
Frequenzauflösung der Spektren | 0,0629 Hz, 0,1574 Hz, 0,3147 Hz, 0,6294 Hz, 1,5736 Hz, 3,1471 Hz |
Sensorversorgung | IEPE, 5 mA Konstantstromquelle (4,9 bis 5,5 mA), pro Kanal abschaltbar |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 47 mm |
Länge | 95 mm |
Materialnummer:
X90CM480.04-00Beschreibung:
- 4 Kanal Vibrationsmess- und -analysemodul
- 24 Bit Auflösung bei 51,562 kHz
- IEPE-Versorgung
- Umfangreiche Kennwertberechnung im Modul
- Datenpuffer-Upload
Die Optionsplatine X90CM480.04-00 vereint auf kompakter Grundfläche ein System zur Messung und Analyse von Vibrationen, wie sie beispielsweise bei der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen Verwendung findet.
Die Messeinheit besteht aus 4 Vibrationseingängen mit einer Wandlerauflösung von 24 Bit bei einer Abtastfrequenz von 51,562 kHz. Jeder der Eingänge verfügt über eine separat zuschaltbare Konstantstromquelle zur Versorgung von IEPE-Sensoren.
Die Optionsplatine integriert zahlreiche Algorithmen zur Signalaufbereitung. Diese umfassen u. a. konfigurierbare Hoch- und Tiefpassfilter, Hüllkurvengenerierung sowie Fourier-Transformation.
Für die lückenlose Signalauswertung stehen unterschiedliche Kennwerte und konfigurierbare Frequenzbänder zur Verfügung. Die modulinterne Berechnung sorgt dabei dafür, dass die resultierende Last am Bus und auf der CPU möglichst gering ausfällt.
Egal ob klassische Zustandsüberwachung oder Prozessoptimierung, durch die maximal auswertbare Frequenz von 10 kHz und eine maximale Frequenzauflösung von kleiner 63 mHz findet die Optionsplatine in fast allen Anwendungsbereichen Verwendung. Des Weiteren kann die Optionsplatine bei Bedarf wie ein gewöhnliches Eingangsmodul verwendet werden.
Für die Archivierung bzw. externe Auswertung der Messwerte bietet die Optionsplatine zusätzlich den Upload aller Werte im Zeit- und Frequenzbereich.
Optionales Zubehör
Sensoren
0ACS100A.00-1 | Beschleunigungssensor, nominale Empfindlichkeit 100 mV/g, Ausgang oben |
0ACS100A.90-1 | Beschleunigungssensor, nominale Empfindlichkeit 100 mV/g, Ausgang seitlich |
Sensorkabel
0ACC0020.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 2 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
0ACC0050.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 5 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
0ACC0100.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 10 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
0ACC0150.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 15 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
0ACC0200.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 20 m, 2x 0,34mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
0ACC0500.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 50 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
0ACC1000.01-1 | Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 100 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90CM480.04-00) | EXE / 13 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90CM480.04-00 | PDF / 4 MB | |
X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 45 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB | |
UN ECE-R10 | PDF / 382 KB |