cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
DNV
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7 g) EMC: B (bridge and open deck)
LR
ENV3
KR
Ja
ABS
Ja
BV
EC31B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 0.7 g EMC: Bridge and open deck
Solid State Drive
Kapazität
256 GByte
Datenverlässlichkeit
max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF
min. 3.000.000 h (bei 25 °C)
S.M.A.R.T. Support
Ja
Schnittstelle
SATA
Wartung
keine
kontinuierliches Lesen
max. 520 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
max. 350 MByte/s
IOPS
4k lesen
max. 75.000 (random)
4k schreiben
max. 83.000 (random)
Endurance
MLC-Flash
Ja
Datenmenge
theoretisch
768 TBW
Client Workload
300 TBW
Kompatibilität
SATA Revision 3.1 complient ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ)
Storage Health Data Support
Ja, ab AR 4.90
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
-40 bis 85 °C
Lagerung
-55 bis 95 °C
Transport
-55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb
10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung
10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport
10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb
1500 g, 0,5 ms
Lagerung
1500 g, 0,5 ms
Transport
1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
98 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
ca. 130 g
Herstellerinformation
Hersteller
Innodisk
Herstellerbezeichnung
2.5" SATA SSD 3MV2-P 256GB
Materialnummer:
5AC901.CSSD-05
Beschreibung:
256 GByte Solid State Drive
MLC-Flash
S.M.A.R.T.-Support
Slide-in compact
SATA 3.1 kompatibel
Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.