Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV3 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC31B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 0.7 g EMC: Bridge and open deck |
Materialnummer:
5AC901.HS00-00Beschreibung:
Der Kühlkörper 5AC901.HS00-00 besitzt Kühlrippen und Heatpipes zur verbesserten Wärmeableitung. Er wird ausschließlich in Verbindung mit Systemeinheiten mit Lüfter Kits verwendet.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC900.TS77-00 | CPU Board Intel Core i7 3615QE 2,3 GHz - Quad Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-01 | CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-02 | CPU Board Intel Core i7 3555LE 2,5 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-03 | CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-04 | CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-05 | CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-06 | CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-07 | CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-08 | CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-09 | CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
5PC900.TS77-10 | CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für APC910 - Produkt ist abgekündigt, nicht für neue Konfigurationen verwenden |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 910 Anwenderhandbuch | PDF / 101 MB | |
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel | PDF / 627 KB |