Allgemeines
B&R ID-Code 0xE025
Diagnose
Datenübertragung Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Controller
SRAM
Größe 2 MByte
batteriegepuffert Ja (Pufferbatterie der Systemeinheit)
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl 1
Typ Typ 4
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung 100 Base-TX
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1,5 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 35 g
Materialnummer:
5AC901.IPLK-00
Beschreibung:
  • 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
  • 2 MByte SRAM
  • Einbaukompatibel in APC910/PPC900 und APC3100/PPC3100
Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 Achtung: Mindestanforderung für den Betrieb eines APC4100 mit Automation Runtime ist AR6.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00) EXE / 726 KB
V4.1 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00) EXE / 820 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
2D/3D Daten (DXF/STP) 5AC901.IPLK-00 ZIP / 529 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo