Aktuelles
Academy
Karriere
Downloads
Über uns
Über uns
Philosophie
Presse
Pressekontakt
Blog
E-Mail-Service von B&R
Aktuell
Standorte
Karriere
Kontakt
Lehre
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
Halbleiter & Elektronik
Kunststoff
Automatisierungslösungen für die Kunststoffindustrie
Referenzen
Applikationsberichte
Maritime
Medical Device Assembly
Metallverarbeitung
Referenzen
Mobile Maschinen
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
Interface Optionen
5AC901.ICAN-01
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
B&R ID-Code
0xD84C
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc
cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Schnittstellen
CAN
Anzahl
1
Controller
SJA1000
Ausführung
DSUB, 9-polig, male, galvanisch getrennt
Übertragungsrate
max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand
Typ
aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung
Off
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme
0,5 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
0 bis 60°C
Lagerung
-20 bis 60°C
Transport
-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung
5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht
ca. 33 g
Materialnummer:
5AC901.ICAN-01
Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch
2.16 (10.05.2023) - DE
2.16 (10.05.2023) - EN
PDF
/
20 MB
Zum Download einloggen
Automation PC 910 Anwenderhandbuch
2.13 (22.08.2022) - DE
2.13 (22.08.2022) - EN
2.11 (12.08.2020) - DE
2.11 (12.08.2020) - EN
2.10 (20.07.2020) - DE
2.10 (20.07.2020) - EN
2.00 (30.04.2020) - DE
2.00 (30.04.2020) - EN
1.51 (21.06.2018) - DE
1.51 (27.07.2018) - EN
1.50 (15.03.2018) - DE
1.45 (13.06.2017) - DE
1.45 (24.11.2017) - EN
1.40 (11.10.2016) - DE
1.40 (23.12.2016) - EN
1.36 (22.08.2016) - DE
1.36 (23.12.2016) - EN
1.35 (14.04.2016) - DE
1.35 (09.11.2016) - EN
1.32 (29.01.2016) - DE
1.32 (11.03.2016) - EN
1.31 (12.11.2015) - DE
1.31 (20.11.2015) - EN
1.30 (01.10.2015) - DE
1.25 (11.02.2015) - DE
1.25 (30.06.2015) - EN
1.22 (25.08.2014) - DE
1.22 (25.08.2014) - EN
1.21 (27.05.2014) - DE
1.21 (20.08.2014) - EN
1.20 (14.04.2014) - DE
1.20 (13.05.2014) - EN
1.15 (08.08.2013) - DE
1.15 (20.09.2013) - EN
1.10 (13.06.2013) - DE
1.10 (24.06.2013) - EN
1.05 (19.03.2013) - DE
1.05 (08.04.2013) - EN
1.00 (26.11.2012) - DE
1.00 (04.12.2012) - EN
PDF
/
101 MB
Zum Download einloggen
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch
2.10 (03.10.2022) - DE
2.10 (03.10.2022) - EN
PDF
/
32 MB
Zum Download einloggen
Tools / Utilities / Beispiele
Version (Datum)
Download
CAN Development Kit
2.0.0 (13.01.2022)
1.3 (30.03.2018) - DE
ZIP
/
6 KB
Zum Download einloggen
Treiber
Version (Datum)
Download
CAN Treiber SJA1000 (Win7 32/64-Bit, Win8.1 32/64-Bit, Win10 64-Bit)
1.2.2 (30.03.2018)
ZIP
/
6 MB
Zum Download einloggen
CAN-Treiber (Win10 64-Bit)
1.0.0 (18.07.2023)
ZIP
/
934 KB
Zum Download einloggen