Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Frontabdeckung eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C)
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite 120,9 mm
Höhe 264 mm
Tiefe 14 mm
Gewicht ca. 117 g
Materialnummer:
5AC901.FF02-02
Beschreibung:
Frontklappe für APC910 2-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX02-02) EXE / 304 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo