Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 1
Typ 32 Bit
Ausführung PCI half-size
Standard 2.2
Bus Speed 33 MHz
PCIe to PCI Bridge Ja
PCIe Slots
Anzahl 1
Ausführung PCIe half-size
Standard 2.0
Bus Speed x8 (4 GByte/s)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5AC901.BX02-01
Beschreibung:
  • 1 PCI und 1 PCIe Slot
  • PCI und PCIe half-size Karte steckbar
APC910 2-Slot Bus - 1 PCI - 1 PCI Express x8
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX02-01) EXE / 447 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo