Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 1,3 |
Nennleistung PN [W] | 408 |
Nennstrom IN [A] | 5,8 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 1,35 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 6 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 4 |
Maximalstrom Imax [A] | 20,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,23 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 13,62 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,83 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 38 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,26 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,45 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
Masse der Bremse [kg] | 0,25 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Empfehlungen
Optionen
Anschlusstechnik | Stecker (ytec System) |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | B1 2.2 Bat induktiv 16 Strich multiturn |
Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LVA23.B1030D200-0Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 1,350 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 50 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LVA23.B1030D200-0) | EXE / 299 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVA Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |