Allgemeines
Geberversorgung
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung | RS485 |
Baudrate | 6,25 MBit/s |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8AC126.60-1Beschreibung:
- EnDat 2.2 Geber Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
- Geberüberwachung
- Elektronisches Typenschild in Verbindung mit B&R Motoren
- Vorbereitet für Batteriepufferung
Erforderliches Zubehör
EnDat 2.2 Kabel
8BCF0005.1221B-0 | EnDat 2.2 Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich |
8BCF0007.1221B-0 | EnDat 2.2 Kabel, Länge 7 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich |
8BCF0010.1221B-0 | EnDat 2.2 Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich |
8BCF0015.1221B-0 | EnDat 2.2 Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich |
8BCF0020.1221B-0 | EnDat 2.2 Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich |
8BCF0025.1221B-0 | EnDat 2.2 Kabel, Länge 25 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich |
Optionales Zubehör
Batteriemodule
8AXB000.0000-00 | Zubehörsatz für 8AC126.60-1 zur Geberpufferung bestehend aus: Batteriemodul mit Lithium-Batterie 3,6 V |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8AC126.60-1) | EXE / 3 MB | |
V4.0 HW Upgrade (8AC126.60-1) | EXE / 3 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8AC126.60-1 | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |