Allgemeines
Gebereingänge
Geberversorgung
Versorgungsspannungen | intern, wahlweise 5 V / 15 V |
Belastbarkeit | |
5 VDC | 350 mA |
15 VDC | 350 mA |
Kurzschlussfest, Überlastschutz | Ja |
Senseleitungen | |
für 5 VDC | Ja, 2, Kompensation von max. 2 V |
für 15 VDC | Nein |
Inkrementalgeber
Zähltiefe | 32 Bit |
Eingangsfrequenz | max. 200 kHz |
Auswertung | 4fach |
Signalform | Rechteckimpulse |
Zählfrequenz | max. 800 kHz |
Referenzierfrequenz | max. 200 kHz |
Flankenabstand | min. 0,6 µs |
Eingänge | A, A\, B, B\, R, R\ |
Differenzspannung Eingänge A, B, R | |
minimal | 2,5 V |
maximal | 6 V |
SSI-Absolutwertgeber
Codierung | Gray, Binär |
Baudrate | 200 kBit/s |
Wortbreite | max. 31 Bit |
Differenzspannung Taktausgang an 120 Ω | |
minimal | 2,5 V |
maximal | 5 V |
Differenzspannung Dateneingang | |
minimal | 2,5 V |
maximal | 6 V |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8AC123.60-1Beschreibung:
- Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
- Überwachung der Gebereingangssignale
- Geberversorgungsspannung wahlweise 5 V oder 15 V
- Kompensation des Spannungsabfalls bei 5 V Geberspannungsversorgung
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8AC123.60-1) | EXE / 196 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8AC123.60-1 | PDF / 821 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8AC123.60-1 | ZIP / 118 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS KC-Zertifikate | ZIP / 601 KB | |
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB |